BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 243,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3044LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3042SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3042LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3041SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT Experience Kit
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
It's so easy!