La GV-5042SE Rev.4.2 monta el sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony y ofrece una resolución de 1,58 MP (1456 x 1088 píxeles) con una tamaño de píxel de 3,45 µm. A máxima resolución, el sensor ofrece una frecuencia de imagen de 78 fps y proporciona una excelente calidad de imagen incluso en sistemas de visión con movimiento y en condiciones con poca luz.
Gracias a estas propiedades, es idóneo para aplicaciones de visión artificial tales como la inspección de superficies y también para la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.
La cámara board level GV-5042SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX273 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 79,1 fps |
| Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
| Superficie optica | 4,996 mm x 3,747 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/2.9'' |
| Resolución | 1,58 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25
Datos CAD
Dibujo técnico