U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 235,5 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Permite obtener una calidad de imagen extraordinaria también con poca luz o en capturas de objetos que se mueven rápidamente: El económico sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony destaca especialmente por su calidad de imagen, su alta sensibilidad y su alto rango dinámico. Con una resolución de 1,58 MP (1456 x 1088 px) y píxeles de 3,45 µm puede ofrecer unos fantásticos 235 fps en la cámara industrial USB3 Vision U3-3044LE Rev.1.2. Gracias a estas propiedades, la cámara es idónea para aplicaciones de visión artificial con un alto nivel de costes y exigencia tales como la inspección de superficies o la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.

Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.

La cámara U3-3044LE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Número de artículo
  • U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2: AB03442
  • U3-3044LE-M-GL Rev.1.2: AB03443
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX273
Frecuencia de imagen @ max. resolución 235 fps
Resolución (h x v) 1456 x 1088
Superficie optica 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2.9''
Resolución 1,58 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.