El IDS NXT rio Experience Kit es la solución integral de cámaras inferenciales para aplicaciones de IA en el procesamiento industrial de imágenes. Este sistema contiene todos los componentes que necesita el usuario para crear, entrenar y ejecutar una red neuronal en un entorno de producción. El paquete incluye tanto el hardware necesario -en forma de una cámara industrial IDS NXT rio con sensor Sony en color de 1,6 MP que incluye cable de alimentación y datos, adaptador para trípode y objetivo- como el software necesario en forma de licencia IDS lighthouse. Le permite concentrarse por completo en la aplicación prevista y despreocuparse del aprendizaje profundo, del procesamiento de imágenes y de la programación de la cámara.
- Componentes:
- Cámara industrial IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP IMX273
- Objetivo IDS con distancia focal de 16 mm
- Adaptador de trípode
- Cable Ethernet GigE de 5,0 m
- Fuente de alimentación IDS NXT y cable adaptador de 1,5 m
- Licencia IDS lighthouse - Diversos tiempos de duración
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | IDS NXT rio |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX273 |
| Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
| Superficie optica | 4,968 mm x 3,726 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/2.9'' |
| Resolución | 1,58 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
Inteligencia artificial
Procesamiento integrado
deep ocean core
Apps de visión artificial disponibles
100% probada calidad
Interfaz GigE
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
UKCA