UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial USB 3 UI-3160CP Rev. 2.1 con sensor CMOS global shutter de 2/3" PYTHON 2000 de onsemi proporciona imágenes de ultra alta resolución de 2.3 MP (1920 x 1200 píxeles) con hasta 165 fps; y a la resolución convencional de 1600 x 1200 píxeles, con hasta 200 fps. Ofrece imágenes Full HD (1920 x 1080 píxeles) con más de 190 fps. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), la cámara industrial alcanza más de 1000 fps. La cámara CMOS es especialmente indicada para aplicaciones médicas e industriales y también para tareas de visualización.

Disponible como versión monocromo o en color.

Debido a la elevada potencia del sensor esta cámara no se soporta en modo USB 2.0.

Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.90.3 y superiores de IDS Software Suite.

Número de artículo
  • UI-3160CP-C-HQ Rev.2.1: AB02543
  • UI-3160CP-M-GL Rev.2.1: AB02544
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor PYTHON 2000
Frecuencia de imagen @ max. resolución 169 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 9,216 mm x 5,76 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 MP
Tamaño de píxel 4,80 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.