BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 Mpx
- CMOS
- 26,0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3890SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3891SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3892SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
It's so easy!