GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 10,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara GV-5890FA Rev.1.2 dispone del sensor CMOS rolling shutter IMX226. El sensor de 12,00 MP (4000 x 3000 px, tamaño de píxel de 1,85 µm) de la serie STARVIS de Sony destaca por su extraordinaria sensibilidad a la luz y por su bajo nivel de ruido. A máxima resolución ofrece una frecuencia de imagen de 10,3 fps. La tecnología BSI del sensor ("back side illumination") hace que la cámara esté predestinada para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

También ofrece excelentes resultados en ámbitos como la vigilancia del tráfico, la microscopía y el control de calidad. Además, su tamaño de 1/1,7“ permite disponer de un amplio abanico de objetivos económicos.

Esta cámara de visión artificial GigE es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.10.

Número de artículo
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX226
Frecuencia de imagen @ max. resolución 10,3 fps
Resolución (h x v) 4000 x 3000
Superficie optica 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 12,00 MP
Tamaño de píxel 1,85 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.