U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 33,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara U3-3890SE Rev.1.2 cuenta con el sensor CMOS rolling shutter IMX226. El sensor de 12,00 MP (4000 x 3000 px, tamaño de píxel de 1,85 µm) de la serie STARVIS de Sony destaca por su extraordinaria sensibilidad a la luz y por su bajo nivel de ruido. A máxima resolución ofrece una frecuencia de imagen de 33,2 fps.

La tecnología BSI del sensor ("back side illumination") hace que la cámara esté predestinada para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

También ofrece excelentes resultados en ámbitos como la vigilancia del tráfico, la microscopía y el control de calidad. Además, su tamaño de 1/1,7“ permite disponer de un amplio abanico de objetivos económicos.

Esta cámara de visión artificial USB3 es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.

Número de artículo
  • U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2: AB12786
  • U3-3890SE-M-GL Rev.1.2: AB12789
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX226
Frecuencia de imagen @ max. resolución 33,2 fps
Resolución (h x v) 4000 x 3000
Superficie optica 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 12,00 MP
Tamaño de píxel 1,85 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.