BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
Resolución
8,0 MPix 21,0 MPix 8,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
6 fps 61 fps 6 fps to 61 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 22
Ordenar por
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 Mpx
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
En serie
Consultar precio
It's so easy!