BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 Mpx
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 Mpx
- CMOS
- 26,0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!