U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2

U3-3200SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4112 x 3008
    12,37 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Menuda cámara! La cámara industrial USB3 Vision U3-3200SE Rev.1.2, que incorpora el sensor CMOS de gran formato 1.1" IMX304, ofrece 24,4 fps claras, sin ruido y con una nitidez insuperable a través de la interfaz USB a máxima resolución (12,37 MP, 4112 x 3008 px). Satisface los requisitos más estrictos en cuanto a resolución, velocidad y calidad de imagen, y sorprende por sus valores técnicos, por ejemplo su sensibilidad (eficiencia cuántica QE @ 533 nm = 61 %). La cámara U3-3200SE Rev.1.2 es especialmente indicada para aplicaciones clásicas de visión artificial que requieren la captura de objetos en rápido movimiento, y también en microscopía, donde se necesita una alta sensibilidad.

Gracias al ruido oscuro extremadamente bajo, también es adecuada para aplicaciones de biología. Las características especiales que incorporan habitualmente las cámaras IDS, como por ejemplo la exposición larga de hasta 60,4 s o el modo de barrido lineal para uso de la cámara industrial como cámara lineal, amplían el número de aplicaciones posibles.

La cámara U3-3200SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2: AB12354
  • U3-3200SE-M-GL Rev.1.2: AB12355
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX304
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,4 fps
Resolución (h x v) 4112 x 3008
Superficie optica 14,159 mm x 10,371 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 12,37 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.