BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
Resolución
0,0 MPix 6,0 MPix 0,0 MPix to 6,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
6 fps 396 fps 6 fps to 396 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
131 ms 120000 ms 131 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 36
Ordenar por
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 Mpx
  • CMOS
  • 396,0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
En serie
Consultar precio
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!