U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 161,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La U3-3060SE Rev.1.2 con sensor 2,35 MP Sony IMX174 (1936 x 1216 px) marca nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. La cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 161 fps (Full Resolution). El sensor es especialmente idóneo para aquellas aplicaciones en las que se precisan unos resultados exactos incluso en condiciones lumínicas desfavorables así como para aplicaciones de automatización, aseguramiento de la calidad y robótica.

La cámara U3-3060SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX174
Frecuencia de imagen @ max. resolución 161 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1216
Superficie optica 11,345 mm x 7,126 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,35 MP
Tamaño de píxel 5,86 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.