GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 246,9 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

¡Transmisión de datos ultrarrápida con 10GigE! La cámara industrial GV-79F0WP de 5,10 MP entrega unos increíbles 247 fps. Está equipada además con el sensor IMX537 de la serie Pregius S de Sony. Este sensor CMOS de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"). Esto convierte la cámara en la solución ideal para captar imágenes con condiciones lumínicas desfavorables, elevadas velocidades de ciclo y objetos en movimiento.

Los píxeles de tan solo 2,74 µm son un 20 % más pequeños que en los sensores Sony de segunda generación con la misma resolución. Esto permite aprovechar de forma óptima el área disponible del sensor de 1/1.8" (relación de aspecto de 5:4, 2472 x 2064 px).

La GV-79F0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.

Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX537
Frecuencia de imagen @ max. resolución 247 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!