BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Resolución
2,0 MPix 12,0 MPix 2,0 MPix to 12,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 166 fps 10 fps to 166 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 19
Ordenar por
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
It's so easy!