BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!