BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (17)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 169 fps 8 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
3,00 µm 6,00 µm 3,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 32
Ordenar por
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!