BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XC
uEye XC Set inicial
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3062SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3061SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3060SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!