BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3861SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3860SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
It's so easy!