U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara de placa U3-3682XLS-NIR Rev.1.2, extremadamente compacta, cuenta con una interfaz USB ultrarrápida de 5 Gbps y con el sensor Rolling Shutter AR0522 de onsemi de 5,04 MP (2592 x 1944 px). El sensor CMOS ofrece 48,0 fps y tiene un tamaño de píxel de 2,20 µm. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura C/CS o S.

Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR0522 no sólo ofrece un gran rendimiento con poca luz, sino también un consumo más bajo, una alta sensibilidad en el rango NIR y un bajo ruido de píxeles. Esto permite utilizar la cámara en aplicaciones con poca luz ambiental o en condiciones lumínicas variables.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.

El sensor es adecuado para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-3682XLS-NIR Rev.1.2: 1009084
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor AR0522
Frecuencia de imagen @ max. resolución 48,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 MP
Tamaño de píxel 2,20 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Sensor NIR
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.