U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 49,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial U3-3684XLE VU Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps dispone del versátil sensor CMOS DE 1/2.5" y 5,04 MP onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, tamaño de píxel 2,2 µm, 49,0 fps). Es ideal para aplicaciones con unas condiciones lumínicas desfavorables o variables, como los sistemas inteligentes de control del tráfico (ITS) instalados en el exterior. No obstante, este modelo despliega también todas sus cualidades en entornos industriales clásicos, suministrando datos de alta resolución para la evaluación detallada de imágenes, por ejemplo en la inspección de superficies. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.

Debido a sus propiedades, el sensor rolling shutter es además una opción más económica para modelos de cámara con los eficaces sensores de 5 MP onsemi MT9P006 y MT9P031.

Con un excelente rendimiento en entornos de poca luz gracias a la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), el sensor AR0521 destaca además por su bajo consumo energético, una sensibilidad mejorada en condiciones lumínicas desfavorables y en el espectro infrarrojo cercano, así como menos ruido de píxeles.

La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico, adaptador de objetivo con montura C/CS y superficie de apoyo regulable, o en versión placa con o sin montura C/CS o S.

La cámara USB3 de una placa U3-3684XLE VU Rev.1.2 con montura CS está disponible en versión color o monocromo.

Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3684XLE VU Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.

Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

Las cámaras de la serie uEye XLE se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-3684XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1009415
  • U3-3684XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1009414
Familia de cámaras XLE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor AR0521
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 MP
Tamaño de píxel 2,20 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLE se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.