BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
It's so easy!