BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 99,0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!