BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Resolución
3,0 MPix 6,0 MPix 3,0 MPix to 6,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
20 fps 73 fps 20 fps to 73 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 35
Ordenar por
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-5270CP Rev.2.2 uEye CP UI-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 57,0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
It's so easy!