BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 2 (1)
  2. USB 3 (6)
  3. Ethernet (5)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/4" 2/3" 1/4" to 2/3"
Resolución
2,0 MPix 12,0 MPix 2,0 MPix to 12,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 169 fps 10 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
0 ms 30000 ms 0 ms to 30000 ms
Añadir filtros
Mostrar
12 Artículo(s)
Ordenar por
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
It's so easy!