BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
10,0 MPix 21,0 MPix 10,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 33 fps 3 fps to 33 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 104000 ms 2000 ms to 104000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 27
Ordenar por
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
It's so easy!