BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
6 fps 169 fps 6 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 30000 ms 33 ms to 30000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 20
Ordenar por
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 Mpx
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
En serie
Consultar precio
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
It's so easy!