BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-51J0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![GV-51J0FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![GV-51J0SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![GV-51J1SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![GV-51J2SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![GV-51N0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51N0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![GV-51N0FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51N0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![GV-51N0SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![GV-51N1SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![GV-51N2SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![GV-5240CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5240FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
It's so easy!