BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5862SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5861SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5860FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5860CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-3860CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![uEye XC Set inicial](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterset-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
uEye XC Set inicial
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio ![U3-3866LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE VU AF Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
It's so easy!