BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.2" 1/1.8" 1/3.2" to 1/1.8"
Resolución
1,0 MPix 14,0 MPix 1,0 MPix to 14,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 220 fps 3 fps to 220 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
181 ms 120000 ms 181 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 31
Ordenar por
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye UVC XC Set inicial
uEye XC uEye UVC XC Set inicial
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En serie
Consultar precio
uEye XC Set inicial
uEye XC uEye XC Set inicial
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
UI-1250LE uEye LE UI-1250LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 17,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-1250ML uEye ML UI-1250ML
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 17,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
UI-1250SE uEye SE UI-1250SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 17,6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!