¿Qué cámara industrial es la más adecuada para aplicaciones de tecnología médica?

Una persona con traje de protección mira a través de un microscopio

La cámara industrial adecuada para la tecnología médica depende de la aplicación deseada. Áreas de aplicación como el diagnóstico, la oftalmología, la endoscopia, la automatización de laboratorios, la patología digital o la imagen quirúrgica plantean diferentes requisitos de resolución, sensibilidad a la luz, rango dinámico, frecuencia de imagen y tamaño. IDS ofrece para ello cámaras 2D, 3D, de IA y de monitorización con diferentes enfoques. Entre ellos se incluyen alta resolución, alta sensibilidad a la luz, HDR, soporte de IA, tecnología 3D y diseños especialmente compactos. Para condiciones de iluminación exigentes, a menudo se utilizan sensores Sony STARVIS 2. Para objetos en movimiento y tareas de medición precisas, a menudo se utilizan sensores Sony Pregius y Pregius S.

Requisitos para cámaras industriales en la tecnología médica

Las cámaras industriales en la tecnología médica apoyan, entre otras cosas, la captura de imágenes, la documentación, el soporte de procesos y el control de calidad.

Para la integración en sistemas médicos, además de la calidad de imagen, también son relevantes la disponibilidad a largo plazo, el soporte de software y las adaptaciones personalizadas. Dependiendo del uso, las cámaras también deben ser adecuadas para el funcionamiento continuo, así como para requisitos definidos de temperatura, humedad e higiene.

Un funcionamiento estable y una calidad de imagen constante son decisivos durante todo el período de uso.

Criterios de selección típicos:

  • Alta resolución para estructuras finas y pequeños detalles
  • Alta sensibilidad a la luz con iluminación limitada
  • Reproducción fiel de los colores para aplicaciones de imagen y diagnóstico
  • Bajo ruido de imagen
  • Rango dinámico extendido (HDR) en escenas de alto contraste
  • Altas frecuencias de imagen para procesos rápidos o análisis de movimiento
  • Diseños compactos para la integración en dispositivos
  • Disponibilidad a largo plazo de hardware y software
  • Soporte de interfaces y estándares comunes
  • Integración sencilla en sistemas y entornos de desarrollo existentes

Aplicaciones

Diagnóstico

Médico con escáneres cerebrales junto a resonancia y paciente tumbado.

Soluciones de imagen para sistemas de examen y análisis diagnósticos.

Aplicaciones típicas
Dermatología, oftalmología, análisis de movimiento, sistemas de examen asistidos por imagen

Familias de cámaras recomendadas
uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

Propiedades importantes
Alta resolución de detalles, reproducción cromática natural, integración flexible, amplia selección de sensores e interfaces

Informe de aplicación
Análisis óptico de la columna vertebral y la postura

En aplicaciones de diagnóstico, las cámaras ayudan en la captura, documentación y evaluación de información visual. Dependiendo del área de aplicación, pueden primar diferentes requisitos. Mientras que en dermatología u oftalmología son importantes una alta resolución de detalles y una reproducción cromática natural, en los análisis de movimiento o sistemas de examen asistidos por imagen pueden requerirse adicionalmente altas frecuencias de imagen o una baja latencia.

Para muchas aplicaciones de diagnóstico, son adecuadas las familias de cámaras como uEye CP, uEye ACP y uEye XCP. Ofrecen diferentes diseños y posibilidades de integración, así como una amplia selección de sensores e interfaces. Gracias a ello, pueden integrarse de forma flexible en dispositivos médicos y sistemas de diagnóstico. La selección de la familia de cámaras adecuada depende, entre otros factores, de los requisitos de calidad de imagen, tamaño, interfaz y arquitectura del sistema.

La elección del sensor de imagen también desempeña un papel importante. Los sensores de la familia Sony STARVIS 2 se caracterizan por su alta sensibilidad a la luz, bajo ruido de imagen y un rango dinámico ampliado. Estas propiedades pueden ser ventajosas, especialmente en aplicaciones con luz ambiental limitada o grandes diferencias de contraste. Los modelos con sensores STARVIS 2 están disponibles hoy en día en varias familias de cámaras IDS, incluidas uEye XCP, uEye LE, así como variantes seleccionadas de uEye CP, uEye ACP y uEye SE.

Sin embargo, dependiendo de la tarea diagnóstica, otras tecnologías de sensores también pueden ser útiles. Las aplicaciones con objetos en movimiento, altas frecuencias de imagen o requisitos especiales de precisión geométrica a veces se benefician de sensores global shutter o de modelos de cámara diseñados específicamente para estas tareas.

Oftalmología

Una mujer mira a través de un aparato oftalmológico, con una óptica detrás.

Sistemas de imagen para sistemas de diagnóstico y examen oftalmológico.

Aplicaciones típicas
Sistemas de cribado de retina, lámparas de hendidura y otras aplicaciones oftalmológicas

Familias de cámaras recomendadas
uEye CP | uEye SE | uEye XCP

Propiedades importantes
Alta resolución, amplia selección de sensores, diferentes interfaces, alta sensibilidad a la luz y bajo ruido de imagen

Informe de aplicación
Sistema de documentación de imágenes de alta calidad para el diagnóstico oftalmológico mediante fotografía digital con lámpara de hendidura

Los requisitos en oftalmología se encuentran entre los más exigentes dentro de la imagen médica. Las aplicaciones como los sistemas de cribado de retina o las lámparas de hendidura deben hacer visibles las estructuras anatómicas más finas y reproducir los colores con la mayor fidelidad posible.

Para los sistemas oftalmológicos, son adecuadas las familias de cámaras uEye CP, uEye SE y uEye XCP. Sus altas resoluciones capturan las estructuras vasculares y tisulares más finas con gran detalle. Ofrecen una amplia selección de sensores, así como diferentes interfaces para la integración en dispositivos médicos. Dependiendo de la situación de iluminación, los sensores STARVIS 2 pueden ofrecer ventajas gracias a su alta sensibilidad a la luz, el rango dinámico ampliado y el bajo ruido de imagen. El diseño compacto es adecuado para dispositivos médicos con espacio limitado. Las cámaras de placa de la familia uEye SE se pueden integrar de forma especialmente flexible en dispositivos médicos.

Endoscopia

Habitación blanca con equipo médico técnico orientado hacia la camilla.

Sistemas de imagen para sistemas de examen y diagnóstico endoscópico.

Aplicaciones típicas
Endoscopios rígidos y flexibles

Familias de cámaras recomendadas
uEye LE | uEye ACP | uEye XCP

Propiedades importantes
Diseño compacto, alta sensibilidad lumínica, poco espacio necesario, integración flexible

Informe de aplicación
Inspección automatizada de endoscopios

Los sistemas endoscópicos plantean requisitos especiales en cuanto a tamaño, generación de calor, sensibilidad lumínica y capacidad de integración. Para tales aplicaciones, resultan especialmente adecuados los modelos de cámara compactos como uEye LE o las variantes configurables de forma personalizada de la familia uEye ACP. Dependiendo de la arquitectura del sistema, también se pueden utilizar modelos de la serie uEye XCP. Los sensores con alta sensibilidad lumínica y rango dinámico ampliado permiten una representación detallada incluso con luz ambiental limitada o condiciones de luminosidad muy variables.

Aplicaciones de laboratorio y ciencias de la vida

La mano coloca la reserva de sangre en 48 recipientes para su análisis.

Cámaras industriales para sistemas de laboratorio, análisis y ciencias de la vida.

Aplicaciones típicas
Automatización de laboratorio, microscopía, patología digital, escaneo de portaobjetos completo (Whole Slide Imaging)

Familias de cámaras recomendadas
uEye CP | uEye ACP | uEye Warp 10

Propiedades importantes
Alta calidad de imagen, reproducción cromática fiable, transmisión de datos rápida, altas resoluciones

Informe de aplicación
Control de calidad asistido por IA de viales de vacunas

En la automatización de laboratorios, las cámaras asumen tareas como la detección, clasificación y control de muestras. Las uEye CP y uEye ACP ofrecen para ello una alta calidad de imagen y una reproducción cromática fiable. La rápida transmisión de datos USB 3 permite una captura y evaluación de imágenes ágil.

En los exámenes microscópicos, las células, los tejidos y otras estructuras se muestran ampliados. La alta calidad de imagen de las uEye CP y uEye ACP favorece un análisis detallado. Especialmente las cámaras con el sensor Sony IMX676 cuadrado de alta resolución son adecuadas para aplicaciones de microscopía, ya que pueden capturar un gran campo de visión con una alta precisión de detalle. La reproducción cromática fiable facilita la distinción de diferentes estructuras.

La patología digital permite el análisis de muestras de tejido directamente en la pantalla. En el escaneo de portaobjetos completo (Whole Slide Imaging), los portaobjetos se digitalizan de forma automatizada. Para sistemas con resoluciones muy altas y un gran rendimiento de datos, los modelos de la familia uEye Warp10 pueden ser una solución adecuada. La interfaz 10GigE permite la transmisión de grandes volúmenes de datos de imagen con baja latencia. Si se requiere un sensor global shutter, esto depende del método de escaneo respectivo y de los procesos de movimiento del sistema.

Imágenes quirúrgicas y asistencia en quirófano

Intervención quirúrgica

Sistemas de imagen para sistemas quirúrgicos y aplicaciones de asistencia médica.

Aplicaciones típicas
Sistemas de quirófano, intervenciones mínimamente invasivas, monitorización quirúrgica, monitorización de pacientes

Familias de cámaras recomendadas
uEye CP | uEye Live (uEye SFA, uEye SLE)

Propiedades importantes
Imágenes en tiempo real de alta resolución, transmisión de datos fiable, alta calidad de imagen, compatibilidad con HDR

En aplicaciones de diagnóstico, las cámaras ayudan en la captura, documentación y evaluación de información visual. Dependiendo del área de aplicación, pueden primar diferentes requisitos. Mientras que en dermatología u oftalmología son importantes una alta resolución de detalles y una reproducción cromática natural, en los análisis de movimiento o sistemas de examen asistidos por imagen pueden requerirse adicionalmente altas frecuencias de imagen o una baja latencia.

Para muchas aplicaciones de diagnóstico, son adecuadas las familias de cámaras como uEye CP, uEye ACP y uEye XCP. Ofrecen diferentes diseños y posibilidades de integración, así como una amplia selección de sensores e interfaces. Gracias a ello, pueden integrarse de forma flexible en dispositivos médicos y sistemas de diagnóstico. La selección de la familia de cámaras adecuada depende, entre otros factores, de los requisitos de calidad de imagen, tamaño, interfaz y arquitectura del sistema.

La elección del sensor de imagen también desempeña un papel importante. Los sensores de la familia Sony STARVIS 2 se caracterizan por su alta sensibilidad a la luz, bajo ruido de imagen y un rango dinámico ampliado. Estas propiedades pueden ser ventajosas, especialmente en aplicaciones con luz ambiental limitada o grandes diferencias de contraste. Los modelos con sensores STARVIS 2 están disponibles hoy en día en varias familias de cámaras IDS, incluidas uEye XCP, uEye LE, así como variantes seleccionadas de uEye CP, uEye ACP y uEye SE.

Sin embargo, dependiendo de la tarea diagnóstica, otras tecnologías de sensores también pueden ser útiles. Las aplicaciones con objetos en movimiento, altas frecuencias de imagen o requisitos especiales de precisión geométrica a veces se benefician de sensores global shutter o de modelos de cámara diseñados específicamente para estas tareas.

Vista general: ¿Qué familia de cámaras es adecuada para cada área médica?

Área médica

Desafío típico

Familia de cámaras recomendada

Recomendación de sensor / función

Diagnóstico

Hacer visibles los detalles anatómicos más finos y documentarlos de forma reproducible

uEye CP | uEye ACP | uEye XCP

Sony STARVIS 2 IMX662, IMX664, IMX675, IMX676, IMX678 (alta sensibilidad a la luz y rango dinámico)

Diagnóstico asistido por IA

Analizar datos de imagen directamente y apoyar decisiones automatizadas

IDS NXT malibu

Edge AI integrada, Sony IMX900 (Pregius S) o Sony IMX678 (STARVIS 2)

Oftalmología

Capturar retina, fondo de ojo y estructuras oculares con alto contraste y fidelidad de color

uEye CP | uEye XCP | uEye SE

Sony STARVIS 2

Seguimiento ocular

Capturar movimientos oculares muy rápidos en tiempo real

uEye EVS | uEye CP

Tecnología de sensores basada en eventos, Sony Pregius S o STARVIS 2, NIR, diseño compacto

Endoscopia

Integración compacta con luz limitada

uEye XCP | uEye LE

Sony STARVIS 2 (baja luz, sensibilidad NIR, HDR)

Microscopía

Representar estructuras celulares y detalles mínimos con precisión

uEye CP | uEye ACP

Sony STARVIS 2 (en captura de imagen estática)
Sony Pregius / Pregius S (en movimiento), sensores cuadrados (por ejemplo, IMX676)

Automatización de laboratorio

Capturar y evaluar muestras de forma automatizada

uEye CP | uEye ACP | uEye LE

Sony Pregius / Pregius S para muestras en movimiento, Sony STARVIS 2 para aplicaciones con poca luz y de color

Patología digital

Digitalizar portaobjetos de forma rápida y sin distorsiones

uEye Warp10 | uEye SE

Sony Pregius IMX5xx (10 GigE para un alto rendimiento de datos)

Imagenología quirúrgica

Imagenología en tiempo real de alta resolución con baja latencia y buena reproducción cromática

uEye CP (GigE)

Sony STARVIS 2, HDR

Radioterapia

Posicionar a los pacientes de forma segura y documentar los tratamientos

Nion (3D) | uEye CP | uEye LE

Sony STARVIS 2, alta estabilidad de los colores, HDR

Monitorización de pacientes

Supervise a los pacientes sin contacto y documente los eventos

uEye SLE | uEye SCP | uEye SFA

Streaming y grabación de eventos, Sony Pregius / Pregius S para muestras en movimiento, Sony STARVIS 2 para aplicaciones con poca luz y de color

Posicionamiento del paciente (3D)

Capture información de profundidad precisa para la alineación

Nion

Tecnología ToF (3D)

Ortopedia y prótesis

Capture formas corporales y secuencias de movimiento en tres dimensiones

Ensenso

Stereovisión

Farmacia

Garantice los más altos estándares de calidad en la producción y el embalaje

uEye CP | uEye SE

Sony STARVIS 2

Inspección de instrumentos

Detectar daños, suciedad o errores de fabricación

uEye CP

Sony STARVIS 2

¿Por qué las cámaras de IDS son especialmente adecuadas para la tecnología médica?

Disponibilidad a largo plazo:
IDS ofrece compromisos de disponibilidad a largo plazo para todas sus series de cámaras, creando así seguridad de inversión para productos médicos con largos ciclos de desarrollo, aprobación y vida útil.
Calidad del producto:
Gracias a una alta integración vertical y a estrictos estándares de calidad, IDS desarrolla y produce cámaras especialmente fiables para un uso a largo plazo. IDS ofrece una garantía de tres años en todas sus series de cámaras, la cual puede ampliarse hasta cinco años mediante el pago de una tarifa adicional.
Made in Germany:
IDS desarrolla y fabrica en Obersulm, Baden-Wurtemberg, desde 1997. Más de 320 empleados y más de dos millones de cámaras utilizadas en todo el mundo avalan una larga experiencia.
Desarrollo a medida:
IDS cuenta con una amplia experiencia en adaptaciones OEM para medicina y ciencias de la vida. El hardware y el software se pueden adaptar específicamente a los requisitos individuales.
Ecosistema de software:
El SDK de IDS peak es compatible con Linux, Windows y macOS, y facilita la integración.
Foto de grupo de cámaras industriales IDS

Conclusión

Desde la microscopía y la endoscopia hasta el quirófano: Las cámaras industriales crean la base visual para la medicina moderna y las ciencias de la vida. La cámara adecuada depende de requisitos como la resolución, la sensibilidad a la luz, el rango dinámico, la frecuencia de imagen, la información de profundidad, la integración y el procesamiento de datos.

IDS ofrece para ello cámaras 2D y 3D, cámaras de monitorización e IA, así como tecnología de visión basada en eventos. Los sensores STARVIS 2 son especialmente adecuados para condiciones de iluminación exigentes, mientras que los sensores Pregius y Pregius S destacan en objetos en movimiento y tareas de medición precisas. Para aplicaciones 3D, se dispone de tecnologías adecuadas para la captura de información de profundidad con las cámaras de visión estéreo Ensenso y la cámara 3D ToF Nion. Por lo tanto, la selección debe orientarse siempre a la tarea concreta de procesamiento de imágenes, así como a los requisitos de calidad de imagen, arquitectura del sistema, integración y disponibilidad.

IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas dirige la estrategia de marketing global como director de marketing de IDS desde 2011. Es responsable de la comunicación corporativa, la gestión de la marca y las campañas digitales, el desarrollo funcional y de contenidos de los sitios web de la empresa y la tienda web B2B, así como de la elaboración de documentación técnica. Su objetivo principal es combinar tecnología y creatividad para posicionar claramente a IDS en el ámbito del procesamiento industrial de imágenes.

Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!

Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.