BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![U3-3992SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3992SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-3991SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3991SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-3990SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3990SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-3990CP Rev 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-31N2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![U3-31N1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![U3-31N0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![U3-31N0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!