BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5142SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5141SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5140SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5140FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5140CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-3140CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![U3-34L0XCP Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
En serie
Consultar precio ![U3-3140CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-79F0WP](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
It's so easy!