BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
4,0 MPix 21,0 MPix 4,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 75 fps 5 fps to 75 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 28
Ordenar por
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
It's so easy!