GV-51F0FA Rev.1.2

GV-51F0FA Rev.1.2

GV-51F0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial GV-51F0FA Rev.1.2 está equipada con el sensor 5,10 MP Sony Global Shutter de alta sensibilidad a la luz IMX547. Cuenta con un sensor de cuarta generación de la serie Pregius S que combina las tecnologías Global Shutter y BSI (Backside Illumination).

Esto permite a los clientes beneficiarse de una excelente calidad de imagen incluso en condiciones lumínicas desfavorables. La cámara GigE (1/1.8", 2472 x 2064 px) ofrece 24,7 fps y cuenta con el grado de protección IP69K, lo que la convierte en una solución idónea para entornos muy exigentes como es la automatización industrial.

La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

La cámara uEye FA está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • GV-51F0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009803
  • GV-51F0FA-M-GL Rev.1.2: 1009804
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX547
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,7 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.