BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 251 fps 8 fps to 251 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 47
Ordenar por
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 243,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 Set inicial uEye XS uEye XS Rev.1.1 Set inicial
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
It's so easy!