BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
It's so easy!