BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (9)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
4,0 MPix 6,0 MPix 4,0 MPix to 6,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
24 fps 220 fps 24 fps to 220 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 15
Ordenar por
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-31F1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-31F2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
It's so easy!