BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5490RE PoE Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio ![UI-3370CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 Mpx
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
En serie
Consultar precio ![UI-1492LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1492-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio ![UI-1491LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio ![UI-1490SE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio ![UI-1490LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio ![uEye XS Rev.1.1 Set inicial](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterkit-usb2-ueye-xs-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![uEye XS Rev.1.1](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-xs-rev1_1-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-30C2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![U3-30C1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![U3-30C0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![U3-30C0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![GV-50C2SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![GV-50C1SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![GV-50C0SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![GV-50C0FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![GV-50C0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
It's so easy!