BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
2,0 MPix 6,0 MPix 2,0 MPix to 6,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
52 fps 166 fps 52 fps to 166 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 30000 ms 500 ms to 30000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 16
Ordenar por
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
It's so easy!