BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
2,0 MPix 11,0 MPix 2,0 MPix to 11,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 33
Ordenar por
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 6,1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 Mpx
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
En serie
Consultar precio
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
It's so easy!