BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (7)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 20,0 MPix 1,0 MPix to 20,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 169 fps 10 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 20
Ordenar por
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
It's so easy!