BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
En serie
Consultar precio
uEye XC
uEye XC Set inicial
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 Mpx
- CMOS
- 26,0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
It's so easy!