BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Resolución
5,0 MPix 11,0 MPix 5,0 MPix to 11,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 61 fps 3 fps to 61 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
635 ms 90000 ms 635 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 32
Ordenar por
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
It's so easy!