BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-5000FA-P Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![GV-5290FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![GV-5290SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![GV-5291SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![GV-5292SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![GV-7000WP](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![IDS NXT malibu RS18083](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 Mpx
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
En serie
Consultar precio ![U3-3000SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3001SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3002SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3290SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![U3-3291SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![U3-3292SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio ![U3-3680XCP-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3680XLE-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3681XLE-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3681XLS-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3682XLE-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3682XLS-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3684XLE-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3684XLS-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![U3-3686XLE-NIR Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![UI-5290FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5290SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5291SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5292SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
It's so easy!