BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
Resolución
0,0 MPix 9,0 MPix 0,0 MPix to 9,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
12 fps 396 fps 12 fps to 396 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 38
Ordenar por
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!