BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (37)
  2. Ethernet (19)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 2/3" 1/3" to 2/3"
Resolución
1,0 MPix 9,0 MPix 1,0 MPix to 9,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
25 fps 251 fps 25 fps to 251 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 56
Ordenar por
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 251,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3040LE Rev.1.2
uEye LE U3-3040LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3040SE Rev.1.2
uEye SE U3-3040SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 251,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
It's so easy!