BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-5580CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![GV-5580FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![GV-5580SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![GV-5581SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![GV-5582SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![GV-79F0WP](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
En serie
Consultar precio ![U3-38C0XCP Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio ![U3-38C1XLS Rev. 1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio ![U3-38C2XLS Rev. 1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio ![U3-38C4XLS Rev. 1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio ![UI-1580LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 6,3 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio ![UI-1580SE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 6,3 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
En serie
Consultar precio
It's so easy!