BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![U3-3040SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio ![U3-3041SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3041SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio ![U3-3042SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3042SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio ![U3-3060SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3060SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-3061SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3061SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-3062SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3062SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-31J0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![U3-31J1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![U3-31J2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!