BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
UI-1490SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!